Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

Le M-710𝑖C/50S est un robot polyvalent à bras court qui allie vitesse et accessibilité. Ce modèle à 6 axes est connu pour ses vitesses d'axes élevées, garantissant des opérations rapides. Conçu spécifiquement comme une version compacte à bras court, il excelle dans l'accès aux machines étroites et aux espaces de travail confinés. Son poignet fin, son bras rigide et son encombrement minimal permettent une utilisation efficace de l'espace. Le M-710𝑖C/50S a une répétabilité exceptionnelle de ± 0,04 mm, ce qui en fait un outil fiable et précis pour une large gamme d'applications industrielles.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
1359 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Conception de cellules flexibles

Minimisez les temps de cycle et bénéficiez d'une flexibilité inégalée grâce à des robots coordonnés en toute transparence et travaillant côte à côte sans interférence grâce à la capacité de basculement.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Grande rigidité mécanique

Votre choix idéal pour les applications à force constante telles que le polissage, l'ébavurage et les applications de traitement telles que la manipulation de pièces.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Accès facile pour les ouvertures étroites

Accédez aux espaces restreints sans risque d'accrochage et bénéficiez du bras compact J3.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Fort et précis

Soulevez jusqu'à 50 kg et bénéficiez d'une répétabilité exceptionnelle de ± 0,04 mm.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Conception compacte de la cellule

Une flexibilité maximale grâce à une conception compacte qui facilite l'accès, même dans les espaces restreints.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
1359 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer