Skip to main content
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

Le M-710𝑖C/50E est un robot polyvalent à poignet décalé conçu pour la précision et la flexibilité. Ce modèle à 6 axes est doté d'un poignet fin, d'un bras rigide et d'un encombrement compact. La conception unique du poignet décalé le rend idéal pour les applications de meulage et de polissage, offrant un positionnement super-flexible et une cinématique inverse. En tant que robot de charge utile moyenne, il excelle dans la manipulation de pièces plus grandes et plus lourdes. Le M-710𝑖C/50E est un choix populaire pour une variété d'applications, y compris la maintenance de machines, le meulage, le polissage, l'ébavurage, la découpe au jet d'eau et le lavage, démontrant ainsi ses capacités polyvalentes.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Icon for Robot Wrist. SVG

Poignet décalé

Votre choix idéal pour les applications de ponçage et de polissage grâce à la conception du poignet décalé qui permet un positionnement super flexible et une cinématique inverse.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Services intégrés pour effecteurs finaux

Assure des connexions courtes à l'outil, un câblage plus fiable, des signaux de préhension I/out et des connecteurs d'air 24 volts avec des services d'air et d'électricité intégrés de J1 à J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale et performance des mouvements

Les axes à grande vitesse et les réducteurs et moteurs précis, robustes et conçus à cet effet garantissent des performances optimales et une fiabilité inégalée.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer