This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

Le M-3𝑖A/12H est un robot delta conçu pour la précision dans les applications à charge utile moyenne à élevée. Ce modèle se distingue par son poignet à grande vitesse, offrant une efficacité opérationnelle accrue. L'une de ses principales caractéristiques est sa protection intégrée des câbles, obtenue en acheminant les services à travers le poignet creux du robot. Cette conception réfléchie minimise le risque d'accrochage, ce qui rend le M-3𝑖A/12H particulièrement adapté aux environnements où l'espace et le mouvement sont des facteurs critiques.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1350 mm
Axes
3

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Prêt pour l'alimentation

Le choix idéal pour l'industrie alimentaire primaire et secondaire grâce à des surfaces exceptionnellement lisses et faciles à nettoyer, une lubrification de qualité alimentaire et un revêtement époxy blanc.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez l'usure des câbles grâce à la conception intelligente du poignet creux qui permet un acheminement facile des câbles à travers le poignet du robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Idéal pour les environnements sales et poussiéreux

Avec une protection IP67 en standard, ce robot est le choix idéal pour les environnements sales et poussiéreux qui impliquent des lavages complets.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1350 mm
Axes
3
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Montage au plafond
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Série M-3

Découvrez la série M-3, spécialement conçue pour la manipulation et le prélèvement à grande vitesse de petites pièces.

S'inspirer