The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

Le M-20𝑖D/35 est un robot haute performance idéal pour une intégration peu encombrante. Son bras fin minimise les interférences et dispose d'une gestion complète des câbles, ce qui le rend idéal pour les environnements de production encombrés. Les surfaces faciles à nettoyer et la combinaison d'une vitesse et d'une précision exceptionnelles le rendent parfait pour diverses applications nécessitant une charge utile de 35 kg.
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Capacité de manutention la plus élevée de la série

Manipulez de grandes pinces et des charges utiles lourdes jusqu'à 35 kg grâce à un moment du poignet et une inertie élevés.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences et réduisez le risque de collision avec les obstacles proches pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr avec le bras J2 incurvé.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection IP67 en standard

Bénéficiez d'un bras et d'un poignet étanches à l'eau et à la poussière et de surfaces lisses pour une durée de vie la plus longue possible et un temps de fonctionnement exceptionnel.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Poignet creux pour les agencements à haute densité

Prévenez les risques d'accrochage et d'usure des câbles en les faisant passer par le poignet creux de 57 mm de diamètre et le bras creux du robot.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile et durée de vie optimisée des câbles

Simplifiez l'intégration et protégez vos câbles grâce à un système de gestion des câbles entièrement intégré, qui fait passer les câbles dans le bras, le poignet et le corps creux du robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Profitez de ce modèle de robot polyvalent avec des options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui le rend parfait pour les espaces confinés où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP65
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

Les leaders de leur catégorie en termes de charge utile, de Rayon d'action et de vitesse d'axe. Découvrez notre série M-20 dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Le robot FANUC s'attaque à l'agriculture

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trois robots FANUC améliorent l'efficacité de l'emballage chez Inoverde

Dans une usine de distribution de produits frais qui évolue rapidement, l'efficacité des opérations d'emballage automatisées est primordiale pour répondre à la demande. Grâce à cette approche, les utilisateurs de robots bénéficient également d'une réduction des efforts physiques des employés, d'une manipulation plus douce des produits délicats tels que les fruits et les légumes, et d'un processus plus uniforme et reproductible. Parmi les dernières usines à bénéficier de toute cette valeur ajoutée figure le site de Bätterkinden, en Suisse, du grand distributeur alimentaire Inoverde, où les opérations de remplissage, d'emballage et de palettisation des carottes bénéficient de l'introduction de trois robots industriels FANUC.