The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

Le robot Delta M-1𝑖A/0,5S est un robot delta 4 axes à grande vitesse, idéal pour les applications de préparation de commandes et d'assemblage compactes et rapides. Avec une charge utile de 0,5 kg et une enveloppe de travail allant jusqu'à 280 mm, ce robot est parfait pour les processus de manutention de petites pièces nécessitant une grande polyvalence dans des industries telles que l'électronique, la mécanique de précision, l'alimentaire, le médical et le pharmaceutique. Il peut également couvrir facilement une gamme supplémentaire d'applications en ajoutant simplement 500 g de charge utile en option.
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
280 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Intégrez facilement ce robot ultra-léger et compact dans des machines ou des lignes de production où l'espace est limité et économisez un espace au sol précieux.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Prélèvement à grande vitesse

Exceller dans les applications de prélèvement à grande vitesse grâce à un poignet à axe unique et à des vitesses allant jusqu'à 3 000 degrés/seconde.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Charge utile jusqu'à 1 000 grammes

Il suffit d'ajouter 500 grammes de charge utile pour couvrir une gamme supplémentaire d'applications.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rapide et précis

Accélérez votre production grâce à des temps de cycle ultra-rapides combinés à une précision maximale. Il est donc particulièrement adapté à la manipulation de petites pièces électroniques et mécaniques.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez votre flexibilité et bénéficiez de multiples options d'installation. Il peut même être retiré de son support et intégré directement dans la machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
280 mm
Axes
4

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Gamme M-1

Découvrez la gamme de robots Delta M-1, unique et ultra-compacte, et entrez dans une nouvelle dimension de la manutention de petites pièces à grande vitesse.

Inspirez vous