The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5AL

Le M-1𝑖A/0,5AL est un robot delta compact 6 axes à long bras offrant une excellente répétabilité et une grande flexibilité pour une large gamme d'applications complexes. Avec une charge utile de 0,5 kg et une portée de 420 mm, ce robot est idéal pour les tâches de prélèvement et d'assemblage à grande vitesse qui nécessitent une extrême précision. Il peut également couvrir facilement une gamme supplémentaire d'applications en ajoutant simplement 500 g de charge utile en option. La conception unique de son bras à six axes parallèles facilite l'automatisation des tâches difficiles nécessitant de la dextérité, telles que l'assemblage, la distribution et la soudure.
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
420 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Grande enveloppe de travail

Agrandissez votre enveloppe de travail avec cette solution idéale pour les tâches qui nécessitent une grande polyvalence et une portée supplémentaire.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Intégrez facilement ce robot ultra-léger et compact dans des machines ou des lignes de production où l'espace est limité et économisez un espace au sol précieux.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Charge utile jusqu'à 1 000 grammes

Il suffit d'ajouter 500 grammes de charge utile pour couvrir une gamme supplémentaire d'applications.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rapide et précis

Accélérez votre production grâce à des temps de cycle ultra-rapides combinés à une précision maximale. Il est donc particulièrement adapté à la manipulation de petites pièces électroniques et mécaniques.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez votre flexibilité et bénéficiez de multiples options d'installation. Il peut même être retiré de son support et intégré directement dans la machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP20/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/-
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
420 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Gamme M-1

Découvrez la gamme de robots Delta M-1, unique et ultra-compacte, et entrez dans une nouvelle dimension de la manutention de petites pièces à grande vitesse.

S'inspirer