M-10𝑖D/16S
Partager
Le M-10𝑖D/16S est conçu pour la précision dans les espaces confinés. Ce robot très polyvalent est idéal pour les espaces de travail compacts, avec un design compact adapté aux environnements étroits. Sa conception à poignet creux permet de manipuler en toute transparence des charges utiles allant jusqu'à 16 kg, avec une rigidité remarquable. Un système de gestion des tuyaux et des câbles entièrement intégré garantit un fonctionnement efficace. Avec sa capacité de montage par le haut et son profil mince, ce robot est parfait pour les cellules compactes où l'espace est compté.
Charge utile du robot
16 kg
Portée du robot
1103 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Entretien des machines
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.