M-1000/550F-46A
Partager
The M-1000/550F-46A, designed for high-payload applications, combines a 550 kg payload with a 4.6 m reach, making it ideal for handling large and heavy components. Its serial link structure enables extended motion flexibility, while the flip-over capability and high wrist inertia ensure precise control of offset loads. A robust solution for demanding tasks such as EV battery handling and Giga Cast part manipulation.
Charge utile du robot
550 kg
Portée du robot
4601 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Secteurs d'activité
La solution idéale pour votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.