LR Mate 200 𝑖D/7L
Inspirez vous
S'inspirer de la réussite des autres
Assemblage entièrement automatisé de moulins à café
Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC
Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.
Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days
When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.
Les solutions FANUC fournissent un fil conducteur au spécialiste du décolletage
Le passage d'opérations de production à base de main-d'œuvre à des opérations de production automatisées peut parfois sembler décourageant. Pourtant, avec le bon partenaire technologique, des processus tels que l'usinage et l'assemblage automatisés peuvent être réalisés avec une relative facilité, offrant instantanément de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.