Automatiser l'ensemble du processus de frappe de la monnaie, depuis les pièces individuelles jusqu'aux boîtes palettisées finies, n'est pas une mince affaire. C'est pourtant la tâche à laquelle a été confronté Swissmint, l'Hôtel des monnaies de Suisse. Pour faire de ce concept complexe une réalité, Swissmint déploie des robots FANUC haute performance dans des tâches telles que le pick and place, l'assemblage de boîtes et la palettisation.
L'entretien des machines (chargement et déchargement) est l'une des applications les plus populaires pour un robot industriel grâce à l'élimination des coûts de main-d'œuvre et à l'augmentation du débit de production. Cependant, dans une usine industrielle très active, comment est-il possible d'assurer la sécurité des employés qui se trouvent à proximité d'une installation aussi rapide et puissante ? L'utilisation de la technologie Dual Check Safety de FANUC chez Smith+Nephew, leader mondial de la technologie médicale, démontre la solution optimale.
À quoi pensent la plupart des entreprises d'usinage à façon lorsqu'elles cherchent à atteindre un niveau supérieur d'efficacité, de productivité et de fiabilité ? La réponse est bien sûr l'automatisation. C'est précisément pour cette raison que la société allemande WU Mechanische Werkstätte GmbH a construit une cellule d'automatisation - équipée d'un robot industriel FANUC - pour charger et décharger l'une de ses propres machines-outils. Deux ans plus tard, un visiteur a tellement apprécié le concept qu'il a demandé à WU de lui en construire une. Ce fut le début d'une nouvelle source de revenus basée sur la conception et la construction de cellules d'automatisation équipées de robots industriels haute performance de FANUC.