CRX-10𝑖A/L Paint
Partager
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L Paint est spécialement conçu pour être utilisé dans les secteurs de la peinture, du revêtement en poudre et/ou liquide et de la fibre de verre. Conçu pour répondre aux normes strictes de sécurité antidéflagrante, il a une charge utile de 10 kg et une portée de 1418 mm avec un mouvement unique de basculement. La gamme CRX offre une interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur une tablette TP pendante. La facilité de programmation, associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC et à la détection sensible des contacts, permet au CRX-10𝑖A/L Paint de travailler en toute sécurité aux côtés des humains dans les applications de peinture et de revêtement. Les cobots CRX bénéficient d'une garantie de 8 ans sans maintenance et de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC sont en droit d'attendre.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Peinture
Offrez une précision et une cohérence inégalées dans les applications de peinture robotisée, en maintenant une main ferme et une vitesse constante pour assurer une couverture uniforme à chaque coup de pinceau et à chaque pulvérisation. Améliorez l'efficacité et réduisez les délais d'exécution grâce à des systèmes robotisés capables de fonctionner en continu et sans fatigue. Utilisez une solution de peinture robotisée rentable, sûre et flexible pour une variété de tâches.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.