High-speed and high-accurate laser welding and remote welding
with FANUC 3D laser scanner LS3Di-A

Scanner Galvano

Faites passer votre usinage laser CNC au niveau supérieur. Notre scanner FANUC Galvo s'intègre parfaitement à votre système existant, offrant une vitesse et une précision inégalées dans l'industrie pour les conceptions complexes et la production en grande quantité. Ce scanner Galvano haute vitesse et haute précision réalise sans effort des trajectoires laser complexes, augmentant la productivité avec des temps de cycle plus rapides et des temps d'arrêt minimes, grâce à sa conception robuste. Il est également compatible avec les robots de soudage et les systèmes de soudage à distance, ce qui élargit son champ d'applications. Découvrez de nouvelles possibilités de conception, accélérez les délais d'exécution et optimisez l'efficacité de la production.
Laser maximum output
6000 W

Benefits for Your Business

Icon for Synchronization. SVG

Synchronisation efficace

Réalisez une coordination à distance optimale avec les robots et les machines à souder, en améliorant l'efficacité et la précision des opérations.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Idéal pour les grands projets 3D

Excellant dans le soudage complexe à grande échelle, ce scanner est adapté à la fabrication à haute demande, garantissant des performances de premier ordre dans les pièces en 3D.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Transformez votre processus de soudage

Augmentez votre production avec le scanner FANUC Galvano, un élément clé pour optimiser la vitesse, la précision et la qualité dans le domaine du soudage robotique et de l'usinage.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Programmation en code G

Le scanner Galvano peut être programmé à l'aide du code G de la même manière que les axes de la machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Download for Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.


 

Obtenir des informations