FANUC collabore avec Google
FANUC fait progresser les plateformes ouvertes et les capacités de Physical IA afin d'accélérer l'automatisation en appliquant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle à la robotique. Dans le cadre de cette initiative, FANUC a annoncé l'amélioration de son système de robot Physical IA par le biais d'une collaboration stratégique avec Google, en tirant parti des technologies de pointe de Google.
" Physical IA " - l'intégration de l'intelligence cognitive à l'action physique - a attiré l'attention du monde entier avec les récentes avancées de l'IA, en particulier les grands modèles de langage (LLM). Il s'agit notamment de robots qui perçoivent leur environnement grâce à des capteurs, peuvent prendre des décisions autonomes et exécuter des tâches en conséquence. Cela représente une application de premier plan de l'IA physique dans ce domaine émergent.
Les robots FANUC prennent en charge ROS, la plateforme ouverte standard de l'industrie pour le contrôle des robots, grâce aux pilotes ROS open source de FANUC. Ils offrent également une large compatibilité avec des technologies largement utilisées, notamment le langage de programmation Python pour le développement de l'IA, des interfaces de communication à haut débit pour le contrôle externe des robots et des interfaces permettant un fonctionnement aisé à partir d'automates programmables. Google est un important contributeur et mainteneur de ROS par le biais de son groupe Intrinsic robotics IA.
Ces capacités de plateforme ouverte permettent aux fabricants de déployer de manière transparente des systèmes de robots IA physiques, en combinant la gamme hautement fiable de FANUC, des petits robots avec une charge utile de 3 kg aux grands robots avec une charge utile de 2.3 tonnes de charge utile, y compris la gamme CRX collaborative (cobot), avec les dernières technologies d'IA physique pour les usines réelles.
Depuis la sortie du système d'IA physique de FANUC lors du Salon international des robots en décembre dernier, l'intérêt des clients a continué de croître rapidement. À la suite de l'exposition, FANUC a déjà expédié plus de 1 000 robots pour des applications liées à l'IA physique, et la demande continue de s'accélérer.
Dans le cadre de la nouvelle collaboration avec Google, FANUC a développé un système d'IA physique pour les robots industriels qui intègre les dernières innovations de Google Cloud, notamment Gemini Enterprise, une IA générative de niveau entreprise dotée d'une sécurité robuste.
Lors de son salon portes ouvertes sur les nouveaux produits en mai, FANUC fait la démonstration d'un système de robot IA physique de nouvelle génération doté de l'IA générative Gemini. La démonstration présente un agent IA construit avec Gemini Enterprise, qui comprend les instructions humaines, reconnaît les objets et fait fonctionner de manière autonome les robots FANUC pour exécuter les tâches qui leur sont assignées. Cela marque un " système d'agent alimenté par l'IA pour les robots industriels " révolutionnaire permettant aux robots collaboratifs et aux robots non collaboratifs de travailler ensemble comme une seule cellule sur la base d'instructions simples en langage naturel.
En outre, tous les robots FANUC, y compris CRX, seront entièrement pris en charge sur la plateforme logicielle d'entreprise d'Intrinsic, qui permet aux utilisateurs de construire, de tester et de mettre en œuvre des solutions de robots d'IA. Sur la base de cette plateforme, FANUC fournit un support complet pour le contrôle des robots compatible avec l'environnement de développement d'Intrinsic, " Flowstate ". Le logiciel Flowstate est interopérable avec ROS et permet de développer rapidement et facilement des solutions d'IA hautement adaptables en exploitant les technologies de la plateforme ouverte de FANUC.
FANUC participe également au programme " Gemini Robotics Trusted Tester Program " de Google DeepMind pour faire avancer la recherche sur les modèles robotiques fondateurs pour l'IA.
Les visiteurs du salon portes ouvertes des nouveaux produits de FANUC en mai ont la possibilité d'interagir directement avec des systèmes qui intègrent les robots FANUC et l'IA générative Gemini de Google. Les visiteurs peuvent émettre des commandes en langage naturel et découvrir directement comment les dernières technologies d'IA physique peuvent être appliquées dans des environnements de fabrication réels. FANUC invite tous les participants à assister aux dernières démonstrations de Physical IA et d'agents IA alimentés par des robots FANUC.
.