affichée 17.04.2026

FANUC à Interpack 2026

FANUC accompagne les fabricants tout au long du processus de production - de la réception des marchandises et de la dépalettisation à l'emballage et à la palettisation, en passant par l'automatisation intégrée au processus.
Image of CRX-20iA/L Food Grade - Loading and Unloading Cookie Trays. Jpeg.

 

FANUC sera présent au salon interpack (7-13 mai 2026) à Duesseldorf, hall 16, stand C33. Au salon leader de l'industrie de la transformation et de l'emballage, la société présentera des solutions de robotique et d'automatisation conçues pour optimiser la qualité, améliorer l'efficacité et assurer des opérations durables pour le secteur.

 

Un point fort d'interpack est la présentation par FANUC d'une fonctionnalité logicielle qui permet à son cobot CRX de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 40 kg. Cette capacité permet non seulement au cobot de soulever des produits plus lourds, mais aussi d'augmenter le débit - par exemple, en prélevant plusieurs cartons en un seul cycle - tout en maintenant un fonctionnement sûr et peu encombrant.

Les visiteurs du stand de FANUC assisteront à des démonstrations en direct des derniers robots collaboratifs, systèmes de vision et cellules d'emballage automatisées pour des tâches allant du tri à grande vitesse à l'emballage flexible et à la traçabilité. Avec plus de 200 modèles de robots capables de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 2 300 kg, FANUC équipe les lignes de production d'un large éventail d'industries.

Naturellement, FANUC propose également des produits spécialisés pour les industries alimentaire, des sciences de la vie, pharmaceutique et cosmétique, tels que des robots pour les salles blanches ou les applications primaires et secondaires dans l'industrie alimentaire, ainsi que des solutions pour traiter, distribuer, étiqueter et emballer des médicaments en toute sécurité, à haut volume et de manière modulaire et flexible.

En tant que spécialiste de l'automatisation globale des usines, FANUC accompagne les fabricants tout au long du processus de production - de la réception des marchandises et de la dépalettisation à l'emballage et à la palettisation, en passant par l'automatisation intégrée aux processus. FANUC propose également des solutions intégrées pour les tâches en aval du processus d'emballage, telles que l'assurance qualité. La société excelle également dans la production d'emballages elle-même : avec sa vaste gamme de machines ROBOSHOT de moulage par injection entièrement électriques, la société aide les clients à optimiser les processus et à garantir une qualité constante.

" Interpack est une plateforme idéale pour démontrer comment les solutions d'automatisation de FANUC peuvent stimuler la productivité et la durabilité dans le traitement et l'emballage ", déclare Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes chez FANUC Europe. "Nous sommes impatients de rencontrer nos partenaires et nos clients et de leur montrer comment notre technologie peut les aider à atteindre leurs objectifs de croissance.