Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Geschwenkte Arbeitsebene

Ganz gleich, ob Sie in der Luft- und Raumfahrt, im Formenbau oder in der allgemeinen Fertigung tätig sind, mit dieser Spitzentechnologie können Sie eine beispiellose Präzision erreichen, die Rüstzeiten reduzieren und die Gesamtproduktivität steigern. Erschließen Sie mit der geschwenkten Arbeitsebene von FANUC eine Welt voller Möglichkeiten für die 5-Achsen-Bearbeitung.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision bei komplexen Aufgaben

Erhöhte Genauigkeit: Erzielen Sie unvergleichliche Präzision in komplexen Positionen, verbessern Sie die Produktqualität und reduzieren Sie Fehler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitig für verschiedene Branchen

Anpassungsfähig und flexibel: Ideal für verschiedene Anwendungen wie Fräsen und Drehen, geeignet für ein breites Spektrum von Branchen.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Gesteigerte Produktivität, maximierte Betriebszeit

Verbessern Sie die Betriebseffizienz: Meisterhafte Zykluszeiten und maximierte Betriebszeiten führen zu einem erhöhten Durchsatz und verbesserter Rentabilität.

Funktionen für Ihren Erfolg

Entsperren Sie Präzision und Effizienz in der 5-Achsen-Bearbeitung. Verbessern Sie Ihre CNC-Erfahrung mit unserer nahtlosen Funktionalität der geschwenkten Ebene.