Das leistungsstarke und in sich geschlossene Open-Air Cabinet ist ideal für M-1, M-2, M-3 und LR Mate Roboter. Er kann in Schaltschränke für sehr schmutzige oder feuchte Umgebungen eingebaut werden und ist auch für Multi-Roboterzellen stapelbar.
Größe: 370 x 200 x 350 mm
Wichtigste Vorteile
Serie
Programmierung
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Bodenfläche sparen
Mit Ausnahme des größeren B-Cabinet sind alle FANUC R-30𝑖B Plus Robotersteuerungen kompakt und lassen sich leicht in einzelne Roboterzellen integrieren. Für Multi-Roboter-Installationen können sie sogar gestapelt werden.
Benutzerfreundliche Steuerung
Intuitiv und einfach zu bedienen, macht unsere Auswahl an Teach Pendants die Verwendung der R-30𝑖B Plus Robotersteuerung für alle am Produktionszyklus Beteiligten einfach.
Out-of-the-Box-Intelligenz
Alle R-30𝑖B Plus Robotersteuerungen sind standardmäßig für intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung, Kraft- und Interferenzkontrolle vorbereitet.
Sichere Software
Im Gegensatz zu PC-basierten Robotersteuerungen, die auf Windows basieren, verwenden die R-30𝑖B Plus Steuerungen die firmeneigene Software von FANUC, so dass Sie sich keine Gedanken über Viren, Hacker oder Stabilitätsprobleme machen müssen.
Einfaches Einrichten
Auf der Grundlage einer verbesserten Bewegungsleistung ermöglicht die Benutzerschnittstelle (𝑖HMI) die Installation des Roboters innerhalb von 30 Minuten mit Hilfe der Anleitung zur Ersteinrichtung.
Serie
Lernen Sie die R-30𝑖B Plus Steuerungsfamilie kennen
Eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung von FANUC.
Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für B...
Das FANUC Tablet Teach Pendant (TP) bietet unseren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, unsere umfangreiche Palette an Standard-Industrierobotern zu programmieren. Es verfügt über die gle...
FANUC SCARA Roboter verwenden den intuitiven 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach über ein Tablet oder einen Desktop-Computer programmieren können, ohne dass Sie ...