The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

Der kollaborative CRX-10𝑖A/L Paint wurde speziell für den Einsatz in der Lackier-, Pulver- und/oder Flüssiglack- und Glasfaserindustrie entwickelt. Er erfüllt strenge explosionsgeschützte Sicherheitsstandards und hat eine Traglast von 10 kg und eine Reichweite von 1418 mm mit einer einzigartigen Underflip Bewegung. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Tablet TP-Pendant. Die einfache Programmierung in Kombination mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Kontakterkennung ermöglicht es dem CRX-10𝑖A/L Paint, sicher neben Menschen bei Lackier- und Beschichtungsanwendungen zu arbeiten. Die CRX Cobots verfügen über eine 8-jährige wartungsfreie Garantie und die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden gewohnt sind.
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Der Game-Changer für die Branche

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Strenge explosionssichere Sicherheitsstandards

Erfüllen Sie die strengen Sicherheitsstandards der ATEX-Klassen ATEX Zone 1 (2G) und 21 (2D) und erhöhen Sie die Flexibilität bei Ihren Lackier- und Beschichtungsarbeiten.
Text

Einzigartige Underflip-Bewegung

Dank der Underflip-Bewegung können Sie auch auf engerem Raum arbeiten. Er ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine höhere Traglast bei geringer Stellfläche erfordern.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Schnelles Einrichten

Dank des leichten, schlanken und kompakten Designs war die Integration noch nie so einfach. Für die Installation ist keine spezielle Oberfläche erforderlich, und der Controller wird über eine Standard-Stromquelle mit 200-240 V versorgt.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kraftsensorik

Profitieren Sie von einer leichten Berührung - jeder CRX ist standardmäßig mit einer internen Kraftsensorik ausgestattet, die dem Roboter ein Gefühl für Berührungen verleiht, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Einfach zu verbinden

Einfache Integration von Peripheriegeräten von Drittanbietern mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plug-Ins.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX-Geräte

Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.

Entdecken Sie die Produktserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX-Serie

Sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. Entdecken Sie jetzt unsere CRX-Serie!

Inspiriert werden