Steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit unserer Power Motion 𝑖-A Plus, die speziell für den Markt der Bewegungssteuerung entwickelt wurde. Dieser vielseitige Motion Controller ist für komplexe Mehrachsanwendungen konzipiert. Er unterstützt eine breite Palette von Synchronfunktionen und kann nahtlos in FANUC Roboter integriert werden. Diese Integration ermöglicht eine effiziente und präzise Steuerung von Roboterbewegungen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
10
Höhepunkte
Wesentliche Merkmale
Spezifikationen
Dokumente
Software
Höhepunkte
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verbesserte Präzision und Kontrolle
Dieses System bietet unübertroffene Präzision und Kontrolle für komplizierte industrielle Aufgaben. Fortschrittliche Algorithmen und Hardware erhöhen die Genauigkeit der Maschinen, minimieren den Ausschuss und verbessern die Produktqualität.
Komplette Plug + Play Lösung
Power Motion 𝑖-MODEL A Plus bietet benutzerfreundliche Plug-and-Play-Technologie mit mitgelieferter Software und lässt sich mit minimaler Verkabelung an Maschinen anschließen.
Skalierbarkeit und Flexibilität
Power Motion 𝑖-MODEL A Plus bietet eine präzise und effiziente Steuerung für verschiedene industrielle Anwendungen.
Verbesserte Effizienz und Produktivität
Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung verkürzt die Zykluszeiten und erhöht die Produktivität. Unverzichtbar für Unternehmen, die ihren Output maximieren und Kosten senken wollen.
Einfache Integration und Kompatibilität
Die Kunden profitieren von der nahtlosen Integration und der umfassenden Kompatibilität mit verschiedenen Systemen, die einen optimierten Betrieb und eine höhere Effizienz ihrer Motion Control-Anwendungen ermöglichen.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Die FANUC Power Motion 𝑖-A Plus CNC-Steuerung wurde für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert werden.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit intelligenter Automatisierung
Unser Power Motion 𝑖-A Plus ist ein fortschrittliches, reaktionsschnelles System zur Optimierung Ihrer Abläufe. Es zeichnet sich als robuste und zuverlässige Lösung für Ihre Automatisierungsanforderungen aus. Dieses System verbessert die Bewegungssteuerung durch eine Hochgeschwindigkeits-CPU, die einen schnelleren Start/Stopp von Achsen ermöglicht und die Zykluszeiten erheblich reduziert. Außerdem sorgt es für eine verbesserte Genauigkeit bei Hochgeschwindigkeitsoperationen, indem es schnell auf externe Signale reagiert.
Einzigartig ist, dass es bis zu 32 Achsen mit der PMC-Achsensteuerungsfunktion unterstützt, die eine unabhängige Ausführung für jede Achse ermöglicht. Dieses Merkmal unterstreicht seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an ein breites Spektrum von Automatisierungsaufgaben.
Funktionen für Ihren Erfolg
Multi-Axis Control
Verwalten Sie bis zu 32 Achsen und 10 Bahnen für vielseitige und komplexe Operationen.
Plug-and-Play-Software-Integration
Wird mit einem integrierten Softwarepaket geliefert, das eine sofortige und problemlose Einrichtung ermöglicht.
Erhöhte Sicherheit
Mit FANUC Dual Check Safety für höchste Betriebssicherheit.
Personalisierung leicht gemacht
Zusätzliche Funktionen für die einfache Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen verfügbar.
Hochgeschwindigkeits-PMC-Integration
Integrierte programmierbare Hochgeschwindigkeits-Maschinensteuerung für die effiziente und schnelle Ausführung von Aufgaben.
Erweiterte CAM-Funktionalität
Die elektronische CAM-Funktion erzeugt eine synchronisierte Bewegung, ähnlich wie eine mechanische Nocke.
Optimale Druck- und Positionskontrolle
Entwickelt, um die perfekte Balance zwischen Druck- und Positionskontrolle für Spitzenleistungen zu bieten.
Spezifikationen
Technische Daten
Achsensteuerung
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Vorschubachsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
Max. Anzahl gleichzeitig gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
10
Einbauart
LCD-Version
Ja
Stand-alone-Version
Ja
Bedieneinheiten
LCD-Panel
Ja
LCD-Panel für iHMI
Ja
Panel mit integriertem PC
Ja
Panel mit integriertem PC mit iHMI
Ja
Touch Panel
Ja
Handbediengerät
Ja
Maschinenbedienfeld
Ja
PMC-Funktionen
Max. Anzahl I/O
4096
Max. Anzahl I/O-Link
2
Max. Anzahl PMC-Kanäle
5
Maximale Schritte
300000
Blockfunktion
Ja
CNC-Funktionen
Dual Check Safety
Ja
Smart Machine Control
Ja
Nano-Interpolation
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Makro-Executor
Ja
C-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-Achsen-Funktion
Geneigte Arbeitsebene
Nein
Tool Center Point Steuerung
Nein
Reibungslose 5-Achs-Bearbeitung
Nein
Fehlerkompensation
Fehlerkompensation
Ja
Werkzeugfunktionen
Werkzeugfunktionen
Ja
Technologien
Allgemeine Automatisierung
Ja
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE
Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool
Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
SERVO GUIDE
Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
AI Thermal Displacement Compensation
Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.
Verbessern Sie die betriebliche Effizienz, optimieren Sie die Ausbildung und reduzieren Sie die Ausfallzeiten drastisch mit der bahnbrechenden nächsten Generation der CNC-Simulation.
Die Einbind...
Steigern Sie Ihre Effizienz bei der Bearbeitung. Unser CNC Reflection Studio stellt die Spitze der Programmierung und Simulation für CNC-Bediener und Ingenieure dar. Diese windowsbasierte Anwendung...
Präzision freisetzen, Leistung optimieren. Wir stellen Ihnen unseren Surface Estimation & Servo Viewer vor, das revolutionäre Software-Duo, mit dem Sie eine noch nie dagewesene Werkstück-Präzision ...
Entfesseln Sie die Effizienz Ihrer CNC-Maschinen. Die Herausforderung: Traditionell erstellte Werkzeugwege können zu Ineffizienzen wie übermäßigen Verfahrzeiten, ungleichmäßigem Werkzeugverschleiß ...
Präzision und Effizienz bei jeder Bewegung. Unser FANUC SERVO GUIDE ist unverzichtbar für Unternehmen, die Präzision und Effizienz bei CNC-Operationen suchen. Diese fortschrittliche Software bietet...
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.