gepostet 11.06.2025

FANUC CORPORATION erhält Platin-Nachhaltigkeitsbewertung von EcoVadis

FANUC erhält das EcoVadis Platin-Rating und gehört damit weltweit zu den besten 1% in den Bereichen Umwelt, Arbeit, Ethik und nachhaltige Beschaffung.
Projekt bez nazwy - 1
ecovadis

Die FANUC CORPORATION ist stolz, bekannt zu geben, dass sie zum ersten Mal von EcoVadis mit dem Platin-Rating für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Mit einer Punktzahl von 82/100 gehört sie zu den besten 1% von über 150.000 bewerteten Unternehmen weltweit. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht FANUCs unermüdliches Engagement für ein verantwortungsvolles Geschäftsgebaren und nachhaltige Innovationen.

EcoVadis, eine führende globale Bewertungsplattform für Nachhaltigkeit, bewertet Organisationen in vier wichtigen Leistungsbereichen:

  • Umwelt
  • Arbeit & Menschenrechte
  • Ethik
  • Nachhaltige Beschaffung

Diese Bewertungen werden anhand international anerkannter Standards durchgeführt, darunter der Global Compact der Vereinten Nationen, ILO-Konventionen und ISO 26000.

Das Platin-Rating ist ein bedeutender Meilenstein für FANUC und unterstreicht seine Fortschritte bei der Integration von Nachhaltigkeit in jeden Aspekt seines Geschäfts - von energieeffizienten Fertigungsverfahren bis hin zu ethischem Lieferkettenmanagement.

Neben der Anerkennung durch EcoVadis haben die Nachhaltigkeitsbemühungen von FANUC weitere wichtige Auszeichnungen erhalten:

  • Zum zweiten Mal in Folge in die CDP "A-Liste" für Klimatransparenz aufgenommen
  • Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) von der Science Based Targets Initiative (SBTi)
  • Zum vierten Mal in Folge von Clarivate als einer der Top 100 Global Innovators 2025 ausgezeichnet

Diese Erfolge spiegeln die Strategie von FANUC wider, durch fortschrittliche Technologie langfristige Werte zu schaffen, Umweltverantwortung und ethische Praktiken zu schaffen und so das Vertrauen von Kunden, Partnern und Gemeinden auf der ganzen Welt zu gewinnen.

Da FANUC weiterhin führend auf dem Gebiet der Fabrikautomation ist, bleibt das Unternehmen verpflichtet, eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Zukunft voranzutreiben.