Im Bereich der medizinischen Fertigung, wo die Fehlertoleranz gleich Null ist, stellt die komplexe Bearbeitung den Gipfel der Präzision und Innovation dar. Die CNC-, ROBODRILL- und ROBOCUT-Technologien von FANUC liefern diese Genauigkeit und verwandeln Rohmaterialblöcke in lebensrettende medizinische Geräte und Implantate. Diese Systeme stellen den Gipfel der Zuverlässigkeit und Effizienz dar und gewährleisten, dass jede Kurve, jeder Winkel und jede Kante den strengsten medizinischen Normen entspricht. Wir gehen auf die Besonderheiten dieser fortschrittlichen Bearbeitungslösungen ein und zeigen, wie FANUC die Zukunft der medizinischen Fertigung mit unvergleichlicher Präzision und Anpassungsfähigkeit gestaltet.
Die fortschrittlichen CNC-Systeme, ROBODRILL- und Drahterodierlösungen von FANUC sind für die komplexe Bearbeitung von medizinischen Hightech-Geräten unerlässlich. Spezialisiert auf Metallteile, bearbeiten unsere Technologien eine Vielzahl von Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Keramik mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Unsere Systeme sind für die 5-Achsen-Bearbeitung optimiert und ermöglichen die Herstellung komplizierter Geometrien und hochwertiger Oberflächen, die für medizinische Implantate und Geräte unerlässlich sind. Die zuverlässigen und effizienten Lösungen von FANUC entsprechen den strengen Hygiene- und Reinraumnormen, gewährleisten minimale Ausfallzeiten und erfüllen die hohen Präzisionsanforderungen des medizinischen Fertigungssektors.
Präzisionsfräsen mit FANUC CNC
Erweiterte 5-Achsen-Fähigkeiten mit ROBODRILL
Hochgeschwindigkeitsbohren und Gewindebohren
Präzisionsdrahtschneiden mit ROBOCUT
Nahtlose Integration mit FANUC CNC
FANUC CNC-Systeme verbessern das Präzisionsfräsen komplexer medizinischer Komponenten durch den Einsatz fortschrittlicher Steuerungstechnologien, die eine hohe Genauigkeit und Oberflächenbehandlung gewährleisten. Unsere CNC-Systeme sind ideal für die Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien, die in der medizinischen Fertigung verwendet werden, von Kunststoffen bis hin zu exotischen Metallen, und gewährleisten enge Toleranzen, die für medizinische Geräte entscheidend sind.
FANUC's ROBODRILL bietet überlegene 5-Achs-Bearbeitungsoptionen und verbessert die Fähigkeit, komplexe Geometrien mit einer einzigen Aufspannung zu produzieren. Dies reduziert die Bearbeitungszeit und verbessert die Gesamtgenauigkeit des Endprodukts. Die TCP-Glättung und TWP-Funktionen gewährleisten eine präzise Werkzeugbahnsteuerung und eine hohe Oberflächenqualität, die für die anspruchsvollen Standards in der Medizintechnik entscheidend sind.
Die ROBODRILL zeichnet sich durch Hochgeschwindigkeitsbohren und -Gewindebohren aus und bietet außergewöhnliche Präzision und schnelle Zykluszeiten. Ihre Hochgeschwindigkeitsspindel unterstützt Werkzeuge mit sehr kleinem Durchmesser, die für die komplizierten Details in medizinischen Instrumenten und Implantaten erforderlich sind. Diese Fähigkeit ist entscheidend für Hersteller, die ihre Produktivität optimieren wollen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Die ROBOCUT Drahterodiermaschinen von FANUC sind für die Herstellung komplizierter Komponenten ausgelegt, die in chirurgischen Instrumenten und Implantaten verwendet werden. Mit Merkmalen wie automatischem Gewindeschneiden und hoher Zuverlässigkeit gewährleistet ROBOCUT Detailgenauigkeit und Wiederholbarkeit bei Formen, die mit anderen Bearbeitungsverfahren nur schwer zu erreichen sind, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der medizinischen Fertigung macht.
FANUC CNC-Systeme ermöglichen eine schnelle Robotisierung und damit die nahtlose Integration von Robotern in bestehende Produktionslinien. Diese Anpassungsfähigkeit ist entscheidend für Hersteller, die die Automatisierung erhöhen und die manuelle Arbeit reduzieren wollen, insbesondere bei hochvolumigen oder hochpräzisen Aufgaben. Die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und mit FANUC Lösungen zu automatisieren, bedeutet bessere Konsistenz und Skalierbarkeit in der medizinischen Fertigung.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.