Die japanischen FANUC Werke in Oshino-mura, Mibu, Tsukuba und Hayato vereinen Qualität und Innovation, um eine hervorragende Produktion zu gewährleisten. Unser unermüdliches Engagement für Präzisionstechnik ist eng mit unseren hochautomatisierten Prozessen verwoben, die es uns ermöglichen, zuverlässige, hochwertige Produkte herzustellen, die die Produktivität unserer Kunden steigern. Entdecken Sie die Fabriken, in denen Spitzenleistungen Gestalt annehmen.
Viele Fabriken sind in dem 1.780.000 Quadratmeter großen FANUC Wald verteilt, der reich an Natur ist. Zu den Fabriken gehören solche für den Zusammenbau von CNCs, Servoverstärkern, Servomotoren, ROBOTERN, ROBOSHOTs und ROBOCUTs. Außerdem gibt es Fabriken für mechanische Bearbeitung, Pressen, Druckguss und Lackierung. Die Automatisierung und Robotisierung der Fabriken wird aktiv vorangetrieben, was sich in der stundenlangen kontinuierlichen unbemannten Bearbeitung widerspiegelt.
Die Fabriken sind hoch automatisiert und alle Geräte sind an ein Netzwerk angeschlossen. Jeder Prozess ist mit Robotern automatisiert und an ein automatisches Transportsystem angeschlossen. Die gesamte Produktion, von der Bearbeitung der Teile bis zur Endmontage und Prüfung, wird hier durchgeführt. Zusammen mit den Fabriken am Hauptsitz wird die Produktionskapazität von CNCs, Servoverstärkern und Servomotoren erhöht, was eine stabile Versorgung ermöglicht. Auch Laser-Oszillatoren werden in Mibu hergestellt.
In Tsukuba Area 1 werden ROBODRILLs montiert. In Tsukuba Area 2 werden Teile für ROBODRILLs und ROBOTERN bearbeitet und montiert. Auch Robotersteuerungen werden in diesem Bereich hergestellt. Der hohe Grad der Robotisierung in diesen Fabriken erhöht die Effizienz der Produktion erheblich.
Sensoren für Servomotoren werden in den hoch robotisierten Anlagen hergestellt.