Erdrich
Vollständige Kontrolle mit FANUC CNC-Technologie
Um als Maschinenbaubetrieb in einem global wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein, muss man sich von der Konkurrenz abheben. Immer mehr Maschinenbaubetriebe setzen auf Automatisierung und Digitalisierung, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ein Beispiel dafür ist die Roland Erdrich GmbH in Deutschland. Durch die Standardisierung auf FANUC für seine CNC-, Roboter- und Kommunikationsprotokollanforderungen wird das Unternehmen immer stärker.
Teilen Sie
FANUC Serie 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-MODEL B ist ideal für fortschrittliche Maschinen
CNC-Zuverlässigkeit: Kein einziger Ausfall einer FANUC Steuerung in über 50 Jahren
FANUC Roboter bieten Geschwindigkeit und Flexibilität
FANUC FOCAS: Nahtlose Erfassung von Daten aus FANUC CNCs
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallstudien
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
CNC-Fräsen
CNC-Fräsen ist ein Bearbeitungsverfahren, bei dem computergesteuerte rotierende Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, um Material von einem Werkstück abzutragen und eine gewünschte Form zu erzeugen. Es wird häufig für die Herstellung von Präzisionsteilen mit komplexen Geometrien verwendet. Bei diesem Verfahren wird das Werkstück auf einem beweglichen Tisch befestigt und mit verschiedenen Werkzeugen nach programmierten Anweisungen geschnitten, gebohrt und geformt.
CNC-Drehen
CNC-Drehen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem ein Schneidwerkzeug Material von einem rotierenden Werkstück abträgt, um präzise zylindrische Formen zu erzeugen. Es ist ideal für die Herstellung von Teilen mit komplexen Geometrien und engen Toleranzen. Um die Leistung Ihres Drehzentrums oder Ihrer Drehmaschine zu maximieren, ist eine gute CNC, die in der Lage ist, eine ganze Reihe von Drehprozessen zu verwalten und zu optimieren, unerlässlich. Eine gute CNC maximiert nicht nur die Produktivität, sondern bietet Ihnen auch die Flexibilität, die Durchlaufzeiten bei kleinen Losen zu verkürzen.