Viskiplast
Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC
Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.
Teilen Sie
Die FANUC ROBOSHOT-Spritzgussmaschine verbraucht rund 70% weniger Energie als hydraulische Modelle.
Der hochflexible FANUC ROBOSHOT ermöglicht bei Viskiplast fünf bis sechs Werkzeugwechsel pro Tag.
Die automatische Schließkraftanpassung ROBOSHOT spart Energie und schont das Werkzeug.
Der integrierte Werkzeug- und Auswerferschutz des ROBOSHOT schließt Werkzeugbeschädigungen aus.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomatisierung, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.
Spritzgießen
Das Spritzgießen ist ein hocheffizienter Fertigungsprozess, der die Herstellung komplexer, hochwertiger Kunststoffteile mit Präzision und Konsistenz ermöglicht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Robotik ist diese Technologie unverzichtbar für Industriezweige, die eine Produktion in großem Maßstab benötigen, und gewährleistet kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei der Integrität oder Leistung des Endprodukts.