Sopi
Führender OEM treibt Energieeffizienz mit FANUC ROBOSHOT-Maschinen voran
Obwohl sich die Strompreise nach den enormen Ausschlägen in den Jahren 2020 und 2022 in den Jahren 2023 und 2024 wieder stabilisiert haben, liegen sie immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, und viele Experten sagen voraus, dass sie für den Rest dieses Jahrzehnts und möglicherweise darüber hinaus hoch bleiben werden. Der Weg für angeschlagene Hersteller, sich zu wehren, ist die Investition in energieeffiziente Maschinen, wie die FANUC ROBOSHOT-Spritzgießmaschine.
Teilen Sie
Schneller und präziser FANUC M-20𝑖D/25 Roboter ideal für kompakte Bearbeitungszellen
Das vollautomatische Be- und Entladen der Maschine ermöglicht einen 24/7-CNC-Fräsbetrieb
Gemeinsame FANUC Steuerungsplattform bedeutet eine HMI für die gesamte Zelle
FANUC Intelligent Interference Check (IIC) vermeidet Roboterkollisionen
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallstudien
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Maschinenpflege
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
CNC-Fräsen
CNC-Fräsen ist ein Bearbeitungsverfahren, bei dem computergesteuerte rotierende Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, um Material von einem Werkstück abzutragen und eine gewünschte Form zu erzeugen. Es wird häufig für die Herstellung von Präzisionsteilen mit komplexen Geometrien verwendet. Bei diesem Verfahren wird das Werkstück auf einem beweglichen Tisch befestigt und mit verschiedenen Werkzeugen nach programmierten Anweisungen geschnitten, gebohrt und geformt.
Kunststoffe
Entdecken Sie die FANUC Lösungen für effizientere Fertigungsprozesse von Kunststoffen und Gummi.