Echtzeit-Robotersteuerung mit Stream Motion
Roboterbewegungen in Echtzeit steuern
Herkömmliche Roboterprogramme basieren in der Regel auf vordefinierten Bahnen und wiederholbaren Bewegungen. Während dieser Ansatz für viele Fertigungsprozesse gut funktioniert, erfordern manche Anwendungen eine kontinuierliche Anpassung der Roboterbewegung auf der Grundlage sich ändernder Eingaben von Sensoren, Bildverarbeitungssystemen oder externer Software.
Stream Motion bietet externen Systemen die Möglichkeit, Bewegungsdaten in Echtzeit zu generieren und diese Befehle zur Ausführung direkt an die Robotersteuerung zu übertragen. Dies ermöglicht die Bewegungssteuerung für Bahnen, die dynamisch von externen CPUs und Software generiert werden, anstatt in TP-Programmen vordefiniert zu sein. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen herkömmliche Automatisierung mit festen, wiederholbaren Bahnen nicht geeignet ist, wie beispielsweise in Echtzeit-3D-bildverarbeitungsgesteuerten Prozessen, bei der adaptiven Bearbeitung sowie in fortschrittlichen oder Forschungsumgebungen, die flexible, extern gesteuerte Bewegungen erfordern.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Bewegungssteuerungsanwendung zu besprechen!
Vorteile von Stream Motion für die adaptive Automatisierung
Bewegungsaktualisierungen in Echtzeit
Größere Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Teilebedingungen
Integration mit externen IT-Systemen
Geringerer Bedarf an umfangreicher Punktprogrammierung
Unterstützung für fortschrittliche Automatisierungsstrategien
Intelligente Roboterbewegungssteuerung aktivieren
Die moderne Automatisierung stützt sich zunehmend auf Daten aus externen Systemen wie Kameras, Sensoren, Scannern und maßgeschneiderten Softwareanwendungen. Mit „Stream Motion“ können diese Systeme die Roboterbewegungen während des Betriebs dynamisch beeinflussen.
Durch die Verknüpfung fortschrittlicher Verarbeitungs- und Entscheidungssysteme mit der Roboterausführung können Hersteller Automatisierungslösungen entwickeln, die auf reale Bedingungen reagieren, sobald diese auftreten. Mögliche Anwendungsbereiche sind:
Bildverarbeitungsgesteuerte RoboteroperationenDynamische BahnkorrekturSensorbasierte ProzesssteuerungAnwendungen zur OberflächenverfolgungScan- und PrüfprozesseForschungs- und EntwicklungsprojekteKI-gestützte Robotersysteme
Erfahren Sie mehr über Stream Motion
Erfahren Sie in diesem „FANUC Technical Transfer“-Video, wie Stream Motion die Echtzeit-Bewegungssteuerung von Robotern unterstützt. Das Tutorial erläutert, wie externe Geräte Bewegungsbefehle direkt an die Robotersteuerung übertragen können, sodass Bewegungsbahnen zur Laufzeit für Anwendungen generiert werden können, die präzise, adaptive oder extern gesteuerte Bewegungen erfordern.
Das Video behandelt die Funktionen von Stream Motion, Anwendungsbeispiele, Kommunikationszeitabläufe, den Paketfluss, dynamische Bewegungsgrenzen, die Paketpufferung sowie wichtige Überlegungen zur Entwicklung eines externen Bewegungsplaners.
*Kostenlose Registrierung erforderlich