The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖Pintura A/L

El robot colaborativo CRX-10𝑖A/L Paint está diseñado específicamente para su uso en los sectores de la pintura, el recubrimiento en polvo y/o líquido y la fibra de vidrio. Diseñado para cumplir las estrictas normas de seguridad a prueba de explosiones, tiene una Capacidad de carga de 10 kg y un Alcance de 1418 mm con un movimiento único de volteo hacia abajo. La serie CRX ofrece una interfaz de programación de FANUC con una sencilla tecnología de arrastrar y soltar en una tablet TP colgante. La facilidad de programación, combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC y la detección de contacto sensible, permite al CRX-10𝑖A/L Paint trabajar de forma segura junto a las personas en aplicaciones de pintura y revestimiento. Los cobots CRX tienen una garantía de 8 años sin mantenimiento y la fiabilidad industrial demostrada que esperan los clientes de FANUC.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Un cambio en el sector

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Estrictas normas de seguridad a prueba de explosiones

Cumpla las estrictas normas de seguridad a prueba de explosiones con la clase ATEX Zona 1 (2G) y 21 (2D) y añada flexibilidad a sus operaciones de pintura y revestimiento.
Text

Movimiento Under-Flip único

Puede trabajar en espacios más reducidos gracias al movimiento Under-Flip . Es la solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieren una mayor capacidad de carga en un espacio reducido.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configuración rápida

La Integración nunca ha sido tan fácil gracias a su diseño ligero, estilizado y compacto. No requiere ninguna superficie especial para su instalación y el controlador se alimenta de una fuente de alimentación estándar de 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido del tacto y de la sensibilidad

Benefíciese de un tacto ligero: todos los CRX incluyen de serie funciones internas de detección de fuerza, lo que proporciona al robot el sentido del tacto y la sensación sin necesidad de hardware o software adicional.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de conectar

Integración sencilla de dispositivos periféricos de terceros con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plug-ins aprobados por FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatización. Integre fácilmente dispositivos periféricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selección ahora.

Descubra la serie de productos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguro, flexible, rápido de implantar y fácil de programar. Descubra ahora nuestra serie CRX.

Inspírese