The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Small Capacity

Experimente la fiabilidad y la precisión con el modelo de tamaño medio de la serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, diseñado para satisfacer las diversas necesidades de las empresas de conectores, fabricantes de automóviles, empresas de electrónica, proveedores de equipos médicos y productores de bienes de consumo. Gracias a su rendimiento superior y a su capacidad para manipular Goma de Silicona Líquida (LSR), esta máquina es la mejor elección para aplicaciones polivalentes. Con la confianza de los líderes del sector, el modelo de tamaño medio FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Small capacity sigue siendo una opción popular que garantiza una calidad constante en multitud de sectores.
Tonelaje
1500 kN | 150 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
560x510 mm
Diámetro del tornillo (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece funciones de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil, reducir costes, maximizar la disponibilidad y mejorar la seguridad.

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point double toggle
Tonelaje
1500 kN | 150 tonf
Tonelaje (aumentado)
1800 kN | 180 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
575-275 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
675-275 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
500-200 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble (aumentada)
600-200 mm
Carrera de sujeción
440 mm
Diámetro del anillo de fijación
160 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
560x510 mm
Tamaño de la platina, H×V
800x750 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Móvil-Fijo
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
150 mm
Fuerza máxima del expulsor
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Carrera de inyección (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volumen máximo de inyección (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Fuerza de contacto de la boquilla
15 kN | 1.5 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.15 | ≈ 6.4 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.15 | ≈ 6.4 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350 (high pressure)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Caudal máximo de inyección (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.25 | ≈ 6.5 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
550
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.15 | ≈ 6.4 t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en el éxito de los demás

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC

Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.