Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

The flagship CNC with 24 contour controlled axis. Precision crafted for excellence. Designed for the most demanding applications, the 501𝑖S-A CNC controller delivers exceptional precision and control for multi-tasking machines, 5-axis machining centers and advanced automation systems. Designed to meet the rigorous standards of aerospace, medical and high-precision industries, it supports ultra multi-path and multi-axis configurations, enabling simultaneous control of up to 24 contour axes. This makes it the perfect solution for complex, high-end machining environments where performance and reliability are critical.
Máximo total de ejes controlados / por canal
96 / 24
Máximo de ejes de cabezal / por canal
24/4
Número máximo de canales controlados
15

Ventajas para su empresa

text

Multi-path capability and axis flexibility

Easily manage complex machining setups with ultra multi-path and multi-axis configurations — boosting productivity and enabling efficient handling of intricate parts.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Simultaneous control and precision

Control up to 24 contour axes simultaneously for ultra-precise, synchronized movements — ideal for high-speed, high-accuracy machining in demanding industries.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Complex machining and high-end performance

Engineered for advanced applications, the 501𝑖S-A delivers reliable performance in complex machining environments, excelling with multi-tasking machines and 5-axis centers.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

control de ejes
Máximo total de ejes controlados / por canal
96 / 24
Máximo total de ejes de avance / por canal
72/24
Máximo de ejes de cabezal / por canal
24/4
Máximo de ejes controlados simultáneamente/por canal
24
Número máximo de canales controlados
15
Tipo de instalación
Versión LCD
Versión independiente
Unidades operativas
Panel LCD
Frontal para PC
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de la máquina
Funciones PMC
Número máximo de E/S
6144
Número máximo de E/S-Link
3
Número máximo de canales PMC
5
Número máximo de pasos
-
función de bloqueo
Funciones CNC
3D Interference check
Doble control de seguridad
Control inteligente de la máquina
Reinicio del programa
Reinicio rápido del programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Fine Surface Technology
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
Imagen FANUC
FOCAS
Compensación de errores
Compensación de errores
Compensación de error volumétrico
Tool functions
Funciones de la herramienta
Sistema de gestión de herramientas
3-D tool compensation
función de 5 ejes
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta
Mecanizado simultáneo y suave en 5 ejes
Tecnologías
Fresado
Giro
Rectificado
5 ejes

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas e información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

¡Impulse sus operaciones CNC! Conéctese fácilmente a su máquina CNC a través de Ethernet o fibra óptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalización de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfección la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalización inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programación, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatización con tecnología servo de vanguardia. Experimente la precisión, la perfecta Integración y un rendimiento óptimo. Duraderos, energéticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones óptimas de motores y amplificadores. Gratuito y fácil de usar.

Descubra la serie de productos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO Serie B Plus

Diseñadas para satisfacer las demandas de la fabricación moderna, estos potentes CNCs ofrecen una tecnología de control inigualable, funcionalidad personalizable y conexión sin problemas. Explore ahora nuestra serie 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus.

Inspírese