Utrzymuj nieprzerwany tok pracy Twojej obrabiarki za mniej

Lepsze czasy cyklu dzięki lepszej automatyzacji

Dobre roboty do obsługi maszyn przynoszą zwiększoną wydajność w tak zróżnicowanych zadaniach jak odlewanie w formach piaskowych, formowanie wtryskowe, cięcie, obróbka skrawaniem i montaż małych części. Czołowi dostawcy powinni oferować rozwiązania dostosowane do każdego możliwego scenariusza produkcji, od najmniejszej do największej skali i o dowolnej konfiguracji cel zrobotyzowanych. Powinni również zapewniać wszechstronny zakres pomocy technicznej, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, dostępny na wyciągnięcie ręki, gdy tylko go potrzebujesz.


 

Download the brochure

Skontaktuj się z nami teraz

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.