Wykorzystaj pełnię możliwości swojej obrabiarki

Systemy CNC zwiększające produktywność

Aby poprawić jakość wykończenia powierzchni oraz przepustowość w zadaniach szlifowania, sterowanie CNC powinno obsługiwać funkcje pozwalające jak najlepiej wykorzystać wszystkie etapy procesów obróbki skrawaniem. Niezależnie od tego, czy stosujesz szlifowanie walcowe w celu lepszego wygładzenia powierzchni toczonych przedmiotów, szlifowanie płaskie w celu uzyskania określonych kształtów i powierzchni czy szlifowanie 5-osiowe w celu wyprodukowania narzędzi, maksymalizacja wydajności produkcji i pełne wykorzystywanie możliwości obrabiarki CNC jest znacznie łatwiejsze, gdy pomaga w tym fachowy partner.
Skontaktuj się z nami teraz

Świetne wyniki dzięki CNC

Technologia CNC pozwala podnieść jakość i wydajność procesów szlifowania płaszczyzn i powierzchni cylindrycznych. Korzyści są następujące:

  • Lepsza dokładność i powtarzalność
  • Większa moc 
  • Większa wszechstronność 
  • Większa dokładność sterowania procesem

Zoptymalizuj czasy cyklu

Korzyści z możliwości zdalnego programowania

Niektórzy producenci udostępniają oprogramowanie, które umożliwia programowanie ścieżek narzędzi, ruchów wzdłuż osi i procesów zdalnie na komputerze. Po obliczeniu wszystkich ruchów wyniki można łatwo importować jako polecenia bezpośrednio do sterowania CNC. Otwarte systemy CNC pozwalają również na indywidualne dostosowywanie cykli szlifowania.