Standardowy pakiet edukacyjny FANUC: prosty sposób rozwinięcia umiejętności programowania robotów przemysłowych

Przyszli specjaliści i inżynierowie robotyki mogą skorzystać ze stanowiska edukacyjnego FANUC – rozwiązania gotowego do użycia bez dodatkowej konfiguracji.

Jeśli pracujesz w zaawansowanej technologicznie branży produkcyjnej, bardzo możliwe, że masz do czynienia z robotem firmy FANUC. Stanowisko edukacyjne FANUC obejmuje podstawową wersję robota przemysłowego FANUC ER-4iA i stanowi znakomite rozwiązanie dla każdego adepta robotyki.

Nasze stanowisko edukacyjne jest bardzo popularne w szkołach, uniwersytetach, centrach szkoleniowych i obiektach szkoleniowych OEM na całym świecie. Oferuje idealny i najbardziej oszczędny sposób praktycznej nauki i rozwoju umiejętności z zakresu robotyki.

SPECYFIKACJA ROBOTA

  • FANUC ER-4iA
  • 6 programowalnych osi
  • Udźwig: 4kg
  • Zasięg: 550mm
  • Kontroler R-30iB Mate Plus
  • Konsola programująca iPendant z ekranem dotykowym
  • Zintegrowany system wizyjny iRVision
  • 6 cyfrowych wejść / 2 wyjścia na ramieniu robota
  • 20 cyfrowych wejść / 20 wyjść na kontrolerze
  • 2 porty Ethernet
  • 2 podwójne elektrozawory na ramieniu robota

STANOWISKO EDUKACYJNE

  • Wytrzymała konstrukcja z anodowanego aluminium
  • Kółka ułatwiające transport i stopy zapewniające stabilność
  • 10-metrowy przewód zasilający ze standardową wtyczką 230V
  • Łatwo dostępne drzwiczki z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Elektryczny chwytak wstępnie zamontowany na robocie
  • Zamontowana i skalibrowana kamera
  • Nylonowa plansza i elementy
  • Aluminiowa powierzchnia robocza z rowkami ułatwiającymi modyfikacje
 
 

PRZEMYSŁ 4.0 / IoT READY

  • Dwa porty Ehternet (10 Base-T lub 10 Base-TX)
  • Oprogramowanie Ethernet wspierające:
    • kontrolę stanu robota, realizację programu i jego zmiennych, diagnostykę systemu poprzez przeglądarkę internetow
    • zdalny interfejs iRVision oraz iPendanta
  • Dodatkowe protokoły komunikacyjne, np. Profinet (opcjonalnie)

APLIKACJE EDUKACYJNE

  • Gotowa do pracy aplikacja układania elementów, wykorzystująca system wizyjny iRVision i funkcję bezpieczeństwa Dual Check Safety (DCS)
  • Instrukcje programowania i kalibracji robota, systemu iRVision oraz funkcji DCS
  • Zestaw dodatkowych ćwiczeń w otwartym, umożliwiającym edycję formacie
 

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE

  • Wszystko to, co kadra nauczycielska powinna wiedzieć, by skutecznie przekazywać studentom wiedzę z zakresu programowania robotów przemysłowych

OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE DLASTUDENTÓW

  • Oprogramowanie symulacyjne ROBOGUIDE w wersji akademickiej
  • Do wyboru 20 licencji stanowiskowych lub 5 licencji stanowiskowych i 1 licencja serwerowa