Panele operatora



Panele operatora maszyny i moduły MDI to dodatkowe urządzenia przeznaczone do systemów CNC firmy FANUC. Paneli operatora maszyny można używać do wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą maszyn, np. ręcznego przesuwania osi w ręcznym trybie pracy, przełączania trybów pracy, uruchamiania i zatrzymywania programów oraz regulacji prędkości posuwu. Akronim „MDI” (ang. Manual Data Input) oznacza urządzenie do ręcznego wprowadzania danych. Moduły MDI to urządzenia przypominające klawiatury, których można używać do ręcznego wprowadzania danych do maszyn CNC.

Panele operatora maszyny

Panele operatora maszyny FANUC są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Wyłącznik awaryjny, przełączniki do regulacji prędkości posuwu i wrzeciona oraz przełączniki zasilania można umieścić na głównym lub na osobnym panelu podrzędnym. Możliwych jest wiele różnych kombinacji, co ułatwia dostosowanie układu panelu do ograniczeń przestrzeni dla każdej maszyny.

Panel bezpieczeństwa operatora maszyny jest odpowiedni do maszyn obsługujących funkcję Dual Check Safety firmy FANUC. Przypomina standardowy panel operatora maszyny, jednak wszystkie klawisze mają podwójne styki. Pozwala to używać przypisanych sygnałów jako sygnałów wejściowych związanych z bezpieczeństwem.

Moduły MDI


Moduły MDI o kompaktowym układzie ONG mają klawisze alfanumeryczne rozmieszczone w sposób ułatwiający wprowadzanie danych lub modyfikowanie programów dla obrabianych elementów. Są dostępne w różnych rozmiarach oraz w 2 wersjach dla centr obróbczych lub tokarek.

Moduły MDI o uniwersalnym układzie QWERTY mają klawisze rozmieszczone jak w tradycyjnej klawiaturze komputerowej, co pozwala użytkownikom szybko się do nich dostosować. Znany wszystkim układ QWERTY ułatwia wprowadzanie tekstu, np. komentarzy w programach, opisowych nazw narzędzi itp. Urządzenia są dostępne w różnych rozmiarach.

Wszystkie moduły MDI mają klawisze funkcyjne oraz klawisze menu niezbędne do wprowadzania danych oraz przełączania ekranów maszyny CNC.