Popraw jakość obrabianego przedmiotu z pomocą FANUC

Technologia Fine Surface to zestaw funkcji przydatnych na różnych etapach łańcucha obróbki: Począwszy od poprawionej dokładności systemu CAM, poprzez wyrafinowane algorytmy CNC i bezkonkurencyjne możliwości sterowania serwonapędem, aż po obrabiarkę.

POBIERZ ULOTKĘ

High Precision Program Command firmy FANUC

Błędy ścieżki spowodowane przez zaokrąglenia mogą obniżyć jakość powierzchni obrabianego przedmiotu. Można łatwo zmniejszyć błąd ścieżki poprzez poprawę dokładności programu za pomocą High Precision Program Command. Umożliwi to osiągnięcie znacznie lepszej jakości powierzchni podczas, gdy czas obróbki pozostaje taki sam.

Smooth Tolerance⁺ Control firmy FANUC

Czy obrabiane przez Ciebie detale mają czasami nieoptymalną jakość powierzchni? Jest to spowodowane ścieżkami narzędzi składającymi się z wielu krótkich segmentów. Można uzyskać gładszą powierzchnię obrabianego przedmiotu dzięki Smooth Tolerance⁺ Control. Wygładza ścieżkę narzędzia i może nawet skrócić czas obróbki.

SERVO HRV⁺ Control firmy FANUC

Niektóre niedoskonałości powierzchni mogą być spowodowane zakłóceniami w układzie serwo. Można skutecznie przeciwdziałać tym niedoskonałościom dzięki SERVO HRV⁺ Control. Jego optymalna kontrola prądu i nowa, ulepszona kontrola prędkości eliminuje zakłócenia w układzie serwo i poprawia jakość powierzchni.

AI Contour Control II⁺ firmy FANUC

Udoskonalona funkcja przetwarzania bloków AI Contour Control II⁺ umożliwia obróbkę części, które zostały utworzone z małymi tolerancjami CAM. Osiągnij wyższą jakość powierzchni bez konieczności poświęcania dłuższego czasu na obróbkę.