SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg

 

DOWNLOAD FLYER

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • global controller with CE/NRTL compliance
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Infinitas posibilidades

Saque más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software personalizados de FANUC, tales como iRPickTool o el software de seguridad DCS. La tecnología exclusiva Learning Vibration Control hace que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar automáticamente su propia productividad.

Comodidad

Más comodidad con iPendant táctil

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador FANUC R-30iB

Motion

Conozca nuestra gama de soluciones especializadas para mejorar el movimiento

Seguridad

Funciones de seguridad inteligentes que ahorran espacio y dinero