Le brindamos la posibilidad de hacer más.

Más de 250 funciones de software mejoran la capacidad de inteligencia, movimiento, seguridad y productividad, además de una gran variedad de accesorios de alta calidad de FANUC, consiguiendo así que sus robots vean, sientan, aprendan y garanticen su seguridad. Las funciones especializadas, las interfaces intuitivas y las prestaciones exclusivas facilitan la tarea para simplificar y estandarizar la programación, la configuración y el funcionamiento de su robot.

Personalice sus robots

LVC de FANUC
Learning Vibration Control

FANUC LVC es la solución perfecta para las operaciones que requieran una mayor precisión a alta velocidad. El software, que es exclusivo de FANUC, permite al robot aprender sus características de vibración mediante un acelerómetro para optimizar su trayectoria y conseguir una mayor aceleración a la vez que se minimizan las vibraciones (incluso a máxima velocidad). Al sacar el máximo partido del robot, es posible reducir los tiempos de ciclo y maximizar la precisión de forma considerable.

Descargar PDF 

Control de fuerza de FANUC

El sensor de fuerza integrado de FANUC ofrece un control de fuerza muy sensible para aplicaciones de ensamblaje, instalación y pesaje, así como de desbarbado y pulido.

Descargar el catálogo 

FANUC ROBOGUIDE
Un robot de verdad en su PC

FANUC ROBOGUIDE es un excelente software de programación offline, simulación y formación. La tecnología del sistema de control de robots virtual de FANUC le permite crear de forma rápida y sencilla programas idénticos a los utilizados en producción. Perfecto para preparar programas de forma anticipada, ROBOGUIDE minimiza los riesgos y aumenta su productividad sin necesidad de detener la producción.

Buses de campo FANUC

Los buses de campo FANUC son compatibles con todos los sistemas de bus habituales de la industria mediante conexión Plug & Play a los periféricos. Esto reduce su dependencia del hardware, con el consiguiente ahorro económico y mayor flexibilidad. Además, el sistema de control FANUC R-30iB admite varios sistemas de bus de seguridad y los desarrollos recientes han conseguido que también sea posible aplicar funciones de fusión. Esto supone un ahorro aún mayor, ya que reduce la necesidad de usar hardware y cableado. Por último, los sistemas de bus de seguridad que han salido recientemente al mercado emiten señales de seguridad a través de Ethernet.

SDLP de FANUC
Protección contra líquidos y polvo en condiciones severas

Las soluciones especializadas de FANUC le permiten adaptar sus robots a cualquier entorno de trabajo imaginable. Con tapas de motor, conectores a prueba de agua, cubiertas de cables, recubrimientos y tornillos y arandelas de acero inoxidable en las áreas expuestas, el paquete SDLP de FANUC mejora la resistencia de sus robots en ambientes adversos, con polvo o humedad El paquete también cuenta con protección IP56 en el cuerpo principal y protección IP67 en la unidad de muñeca y en el brazo J3.

Codificador secundario de FANUC

Los Codificadores secundarios de FANUC se han diseñado expresamente para mejorar la precisión en los procesos como el taladrado y el engastado por roldana que exigen a los robots que apliquen una gran fuerza. Para conseguirlo, miden las desviaciones provocadas por el par y la presión sobre la herramienta y las compensan controlando la posición del robot a baja velocidad o en la posición final. Los codificadores secundarios también identifican la vibración y la amplitud más rápidamente que los primarios, lo que les permite proporcionar un control rápido y preciso de la vibración y exceso.

Descargar PDF

Nuevo controlador R-30iB para robots FANUC

  • Compacto y apilable
  • iPendant Touch más inteligente
  • Máximo ahorro energético
  • Productividad mejorada
AQUÍ ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTROLADORES FANUC