Robot de manipulación industrial multiusos estilizado y fuerte para “carga humana”

La serie M-20 es líder de la industria en cuanto a carga útil, alcance y velocidad de eje. Hace gala de un alcance de hasta 2 m y puede manipular hasta 35 kg. Se trata de una máquina de 6 ejes fuerte pero razonablemente ligera, cuyo diseño excepcional incorpora las ventajas de un brazo superior y muñeca huecos sin menoscabar el rendimiento. Idóneo para manipular distintos materiales, el M-20 constituye una opción excelente para tareas que requieran una carga útil intermedia.

Un robot, cero problemas

El diseño de la serie M-20i se ha pensado para mejorar sin esfuerzo la funcionalidad del robot. Todas las herramientas van almacenadas de forma organizada dentro del brazo, por lo que los problemas con el cableado, como enganches, roturas y roces, forman ya parte del pasado. Y para completar el paquete, se incorpora un alojamiento situado en la parte posterior del brazo superior para montar equipos periféricos con total facilidad.

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO