Soluciones y sistemas CNC flexibles

FANUC posee la mayor gama de sistemas CNC de la industria y le ofrece todo lo necesario, desde controles económicos de poderosa funcionalidad hasta sistemas de control de alto rendimiento para máquinas complejas. Los controles, motores, amplificadores, cables y conectores se suministran en paquetes de fácil instalación adaptados a las necesidades concretas del cliente. Se programan con gran rapidez y son sencillos de utilizar, de modo que garantizan la máxima calidad y tiempos de ciclo breves.

Descargue el catálogo de funciones

Explore sus posibilidades con el mecanizado avanzado de FANUC

  • varios ejes para piezas complejas
  • procesamiento a alta velocidad
  • superficies y contornos ultralisos y esculpidos
  • protección de la máquina para salvaguardar su inversión
página de controles CNC

Sistemas CNC líderes en todo el mundo

Control de movimiento de FANUC para una manipulación lineal más rápida

Con PMC/PLC integrado, el sistema de control CNC Power Motion i-A es capaz de controlar hasta 32 ejes de movimiento en cuatro canales.AK El modelo Power Motion i-A se ha desarrollado para aplicaciones de movimiento general de alto rendimiento con varios ejes.
Leer más

Ventajas clave de los sistemas CNC de FANUC

Precisión y exactitud sin igual a máxima velocidad

Sea cual sea la pieza, el CNC FANUC dirige las operaciones de mecanizado con una fiabilidad inigualable y un coste individual sumamente reducido, lo que permite mejorar la productividad.

Mecanizado CNC:

control, precisión y rendimiento definitivos

Fresado CNC:

tiempos de mecanizado rápidos con superficies perfectas

Taladrado CNC:

agilice la mayoría de las aplicaciones de taladrado, roscado, perforación y rectificado

Moldeo por inyección:

CNC para una repetibilidad y precisión uniformes sea cual sea el producto

Nano Smoothing:

funciones CNC inteligentes que reducen la necesidad de acabado manual en los procesos de mecanizado

Procesamiento PCD:

sencilla programación de herramientas PCD

Mecánica de precisión:

funciones de software para la máxima precisión en los objetos más pequeños

Ideal para una automatización sencilla

Los robots y los sistemas CNC de FANUC comparten una plataforma de control común que permite simplificar el trabajo incluso en los escenarios más automatizados. Los robots utilizados para la carga y descarga se pueden integrar de forma rápida y sencilla en el diseño de sus máquinas y se conectan sin problemas a través de una interfaz estándar.
Soluciones FANUC para alimentación de máquinas

Póngase en contacto con nosotros y encontraremos juntos la solución ideal.