Tiempos de ciclo cortos, calidad uniforme de las piezas

FANUC ROBOSHOT utiliza la tecnología de precisión CNC de torneado y fresado más avanzada y la aplica al moldeo de inyección eléctrica. El resultado es una mayor aceleración, una precisión de movimiento inigualable y tiempos de ciclo sumamente cortos para producir grandes cantidades de piezas con una gran calidad uniforme.

Descargar el catálogo


Moldeo por inyección perfectamente automatizado con la NUEVO ROBOSHOT DE FANUC α-S450iA

  • Distancia de barra de unión 920 x 920 mm
  • Fuerza de sujeción 4500 kN
  • 2 unidades de inyección con 7 tamaños de tornillo con hasta 2827 cm3 de volumen de inyección
  • Altura del troquel de 1000 mm

Descargar el catálogo

Última tecnología

Líder mundial en fiabilidad de CNC

La pieza central de FANUC Roboshot es el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con todas las interfaces estándar, además de numerosas funciones adicionales útiles, ofrece tiempos de procesamiento rápidos y calidad de las piezas uniforme.
Sistemas CNC de FANUC

¿Tiene alguna duda? Estaremos encantados de resolverlas. Póngase en contacto hoy mismo con un especialista en moldeo por inyección y le ayudaremos a mejorar su productividad.
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Funciones inteligentes para piezas de calidad superior

  • Sistema exclusivo de control de procesos y supervisión del desgaste
  • Peso constante de las piezas y reducción de la necesidad de descompresión
  • Fuerza de fijación optimizada y reducción de los defectos en las piezas
  • Preinyección sensible con CNC
Descubra más información sobre las funciones inteligentes Roboshot

Una máquina para todas las necesidades de moldeo por inyección

Si considera que cada tarea requiere una máquina diferente, piénselo mejor. Por su elevada flexibilidad y capacidad para controlar con precisión intensidades de esfuerzo de gran potencia gracias al exclusivo CNC, la FANUC ROBOSHOT se ha diseñado para realizar una gran variedad de sofisticadas aplicaciones de moldeo por inyección.

Moldeo por inyección cerámica (CIM):

la solución para piezas de grandes volúmenes de producción, como rotores de turbocompresores y cojinetes axiales cuyo mecanizado sería demasiado caro




Moldeo de alta precisión:

para aplicaciones exigentes de alta precisión, como las médicas y las ópticas

Moldeo de alta presión:

para componentes como cajas para baterías, cuya producción requiere elevados niveles de fuerza

Moldeo de alta resolución:

moldeo por microinyección de hasta < 1 mm

Moldeo por inyección de metales (MIM):

el sistema económico de producir componentes pequeños de precisión y con formas extrañas, como husillos

“ROBOSHOT ha demostrado su valía en todo tipo de aplicaciones de moldeo por inyección. En comparación con los sistemas no CNC, su sistema de inyección eléctrica CNC ofrece una precisión excelente. También ofrece una fiabilidad increíble. Hemos calculado nuestro coste de propiedad basándonos en un ciclo de vida de 15 años en bastante menos de 1.000 euros anuales”.

Carga y descarga perfectas

Las interfaces comunes entre FANUC ROBOSHOT y los robots industriales FANUC también le permiten crear muy fácilmente sus propias células de ROBOSHOT de gran productividad.
Obtenga más información sobre las soluciones de máquina herramienta de FANUC

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO