Funciones de seguridad para robots

Seguridad inteligente que ahorra espacio y dinero

Por encima de todo, la seguridad de los operarios representa el componente más decisivo en el diseño de una célula robotizada. Crear una configuración segura puede resultar caro y presentar implicaciones considerables por el espacio que ocupa en el taller. Para resolver ambos problemas, FANUC proporciona diversas soluciones de seguridad inteligentes que minimizan los costes y la superficie ocupada, a la vez que mantienen una seguridad excelente para operarios, robots y herramientas.

FANUC Dual Check Safety (DCS)

FANUC DCS es una solución de software inteligente integrada diseñada para mantener completamente seguros a los operarios, los robots y las herramientas. Sin necesidad de invertir en costosos y voluminosos equipos de seguridad, también ayuda a reducir al mínimo el espacio necesario para las células robotizadas. Con FANUC iPendant Touch, los operarios son capaces de visualizar las zonas de seguridad definidas y confirmarlas desde una perspectiva 3D delante la célula robotizada.

Descargar PDF 

Su robot bajo control

DCS T1: la función de comprobación de la velocidad supervisa la velocidad del robot cuando está en modo seguro manual T1. El movimiento del robot se limita automáticamente a 250 mm por segundo.

Protección en los movimientos

Detección de colisiones de alta sensibilidad (HSCD) para minimizar daños en caso de colisión y tiempos de ciclo y consumo energético optimizados con identificación de la carga .

Trabajo más seguro

Al supervisar la velocidad de funcionamiento de forma fiable, la comprobación de velocidad DCS por posición cartesiana o angular aumenta la seguridad de las configuraciones y el trabajo en procesos de desbarbado, soldadura por arco o sellado.

Seguridad para las estaciones de alimentación manuales

La comprobación de seguridad DCS por posición cartesiana o angular categoría 3/PL D ahorra un valioso espacio en el suelo y, en zonas de seguridad más pequeñas, garantiza la seguridad del operario dentro de una área de operación tridimensional definida.

Ventajas de FANUC DCS

  • no se necesita hardware adicional
  • zonas de seguridad más pequeñas (50 cm)
  • gran sencillez de configuración de la zona de seguridad
  • fácil asignación de grupos de movimiento
  • dos circuitos de conmutación independientes para doblar la seguridad