Flexibilidad definitiva para sus procesos de producción

Picking y tracking eficientes

iRVision es el sistema de visión integrada de FANUC con instalación tipo plug & play. Se integra totalmente en el controlador R-30iB y se ha diseñado para que se instale rápidamente, sea fácil de usar y aporte la máxima flexibilidad. Aplicando el reconocimiento 2D o 3D, es capaz de localizar piezas de cualquier tamaño, forma o posición. También lee códigos de barras, ordena por colores y admite la alimentación de múltiples piezas, el seguimiento a alta velocidad mediante visual line tracking (iRPickTool) y bin picking. iRVision es la clave para aumentar la productividad, además de eliminar las plantillas con el consiguiente ahorro adicional.

Cover all types of vision with iRVision

Thanks to iRVision, each robot works as precisely as a human operator. All types of vision are applicable, ranging from 2D to 3D Vision. The entire range of robots can be equipped with this technology, from the smallest to the strongest robot, also including all our controller types. Based on this vast variety, the iRVision solution is suitable to various applications and industries.

Download Brochure

2D and 2  ½ D vision

iRVision finds parts and their precise positioning and part orientation (X,Y, Z and R). As a result, the production flexibility increases due to the eliminated need for expensive positioning fixtures. 2D vision is suited for any material handling applications, palletising and depalletising applications, as well as for vision inspections.

iRVision Weld Tip de FANUC

La inspección de puntas de soldar iRVision inspecciona visualmente y comprueba el estado de las puntas de soldadura por puntos para comprobar si presentan fallos. Este software especializado, capaz de realizar diferentes pruebas, le permite medir el desgaste en los tapones e identificar si se ha sustituido o arreglado un tapón.

FANUC iRVision TorchMate

Diseñado para el taller y equipado con una cámara industrial, iRVision TorchMate impide que se produzcan errores de alineación manteniendo el punto central de la herramienta exactamente en la trayectoria de esta. Al garantizar la calidad uniforme de las soldaduras, iRVision también aumenta el tiempo de actividad eliminando la necesidad de acciones preventivas.