The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

50 kg taşıma kapasitesine ve benzersiz kavisli J2 koluna sahip altı eksenli robot M-710𝑖D/50M, parazit ve çarpışma risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu model, ağırlık ve taşıma kapasitesi açısından optimize edilmiş, kendini kanıtlamış M-710 tasarımını korur. Artırılmış yük kapasitesi ve maliyet etkinliği ile geliştirilmiş, tamamen kapalı tasarımı su ve toza karşı sağlam koruma sağlar, redüktörler ve kablolar gibi kritik bileşenleri korur ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok yönlü ve güvenilir bir seçimdir.
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2606 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Kavisli J2 kol ile paraziti en aza indirin ve yakındaki engellerle çarpışma riskini azaltarak daha sorunsuz ve daha güvenli çalışma sağlayın.
Pictogram for

Tamamen Kapalı Tasarım

Redüktörler ve kablolar gibi hassas bileşenleri koruyun ve çeşitli ortamlarda suya ve toza dayanıklı, tamamen kapalı tasarımla dayanıklılığı ve güvenilirliği artırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

İsteğe bağlı paletleme modu ekleyin ve lineer tekillik hareketini gerçekleştirin. Bu sayede, tam donanımlı 6 eksenli robot ve 5 eksenli paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği elde edersiniz.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Verimli ve Güçlü

Bu hafif ve güçlü makineyi tercih ederek verimlilik ve performans arasında mükemmel dengeyi sağlayın. Sadece 600 kg ağırlığında ve 50 kg'a kadar yük taşıyabilir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2606 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın