Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

M-710𝑖C/50S, hız ve erişilebilirliği bir araya getiren kısa kollu çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, yüksek eksen hızlarıyla hızlı çalışmasıyla bilinir. Kompakt, kısa kollu bir versiyon olarak özel olarak tasarlanmış olan bu robot, dar makinelere ve sınırlı çalışma alanlarına erişimde mükemmeldir. İnce bileği, sağlam kolu ve minimum ayak izi, alanın verimli kullanımını sağlar. M-710𝑖C/50S, ± 0,04 mm'lik olağanüstü tekrarlanabilirliği ile çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve hassas bir araçtır.
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1359 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Esnek Hücre Tasarımı

Çevrim özelliği sayesinde, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan ve birbirini engellemeyen robotlarla döngü sürelerini en aza indirin ve benzersiz bir esneklik elde edin.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Mekanik Sertlik

Parlatma, çapak alma ve parça taşıma gibi sürekli kuvvet gerektiren uygulamalar için ideal seçimdir.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Dar Açıklıklar için Kolay Erişim

Sıkışık alanlara takılma riski olmadan girin ve kompakt J3 kolun avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü ve Hassas

50 kg'a kadar kaldırın ve ± 0,04 mm'lik olağanüstü tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompakt Hücre Tasarımı

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay erişim sağlayarak esnekliği en üst düzeye çıkarın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1359 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın