The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M, çevikliği ve geniş çalışma alanı ile tanınan geniş hareketli çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, hızı geniş bir çalışma alanı ile birleştirerek, özellikle sürücü geliştirme ünitesi ile donatıldığında yüksek hızlı transfer işlemleri için idealdir. Kompakt tasarımı ve ince bileği, dar alanlarda verimlilik sağlar ve karmaşık taşıma görevleri için mükemmeldir. M-710𝑖C/45M, çok yönlü çalışma özelliğine sahiptir ve J1'den tam 360 derece dönüş sağlayarak çok yönlülüğünü ve performansını artırır.
Robot Yük Kapasitesi
45 kg
Robot Menzili
2606 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompakt Hücre Tasarımı

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay erişim sağlayarak esnekliği en üst düzeye çıkarın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

İsteğe bağlı paletleme modu ekleyin ve lineer tekillik hareketini gerçekleştirin. Bu sayede, tam donanımlı 6 eksenli robot ve 5 eksenli paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği elde edersiniz.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Manevra Kabiliyeti

Dar alanlarda manevra kabiliyetini en üst düzeye çıkarın. İnce gövde, kompakt bilek ve 360° J1 dönüş özelliği ile üstün esneklik avantajından yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Robot Gövdesi için IP67 Koruması

Toz ve su geçirmez çalışma için tam kapsamlı IP67 çevre koruması tercih edin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
45 kg
Robot Menzili
2606 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.