The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

CRX-10𝑖A/L Boya işbirlikçi robotu, boyama, toz ve/veya sıvı kaplama ve cam elyaf endüstrilerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Sıkı patlamaya dayanıklı güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanan bu robot, 10 kg taşıma kapasitesine ve benzersiz bir alt çevirme hareketi ile 1418 mm erişim mesafesine sahiptir. CRX Serisi, tablet TP üzerinde basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip bir FANUC programlama arayüzü sunar. Programlama kolaylığı, FANUC'un dünyaca ünlü teknolojisi ve hassas temas algılama özelliği ile bir araya gelen CRX-10𝑖A/L Paint, boyama ve kaplama uygulamalarında insanlar ile birlikte güvenli bir şekilde çalışabilir. CRX cobotlar, 8 yıl bakım gerektirmeyen garantiye ve FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirliğe sahiptir.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6

Sektörde Ezber Bozan

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Patlamaya Karşı Güvenlik Standartları

ATEX sınıfı ATEX Zone 1 (2G) ve 21 (2D) ile sıkı patlamaya dayanıklı güvenlik standartlarını karşılayın, boya ve kaplama operasyonlarınıza esneklik katın.
Text

Eşsiz Under-Flip Hareketi

Underflip hareketi sayesinde daha dar alanlarda çalışabilirsiniz. Küçük bir alanda daha yüksek yük kapasitesi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı Kurulum

Hafif, ince ve kompakt tasarımı sayesinde entegrasyon hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum için özel bir yüzeye gerek yoktur ve kontrol ünitesi standart 200-240 V güç kaynağından beslenir.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dokunma ve Hissetme Duyusu

Hafif dokunuşun avantajlarından yararlanın. Her CRX, standart olarak dahili kuvvet algılama özelliğine sahiptir, böylece robot ek donanım veya yazılım gerektirmeden dokunma ve hissetme yeteneğine sahiptir.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Kolay Bağlantı

Üçüncü taraf çevre birimlerini FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), aksesuarlar ve eklentilerle kolayca entegre edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde kurup çalıştırmanızı sağlar. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ürün Serisini Keşfedin

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, hızlı uygulama ve kolay programlama. CRX Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın