Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Konektör işleri, otomotiv üretimi, elektronik üretimi, medikal cihaz imalatı ve tüketim malları üretiminde üstün performans gösterecek şekilde tasarlanan bu makine, tutarlı kalite ve hassasiyet sunar. Gelişmiş 2K çok bileşenli kalıplama teknolojisi, eşsiz esneklik sağlayarak çok çeşitli endüstrilerdeki çok yönlü uygulamalar için tercih edilen seçimdir.
Ton
2200 kN | 220 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
650x650 mm
Vida çapı (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point double toggle
Ton
2200 kN | 220 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
650-250 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
750-250 mm
Mengene stroku
550 mm
Konumlandırma halkası çapı
160 mm
Kolon arası mesafe, HxV
650x650 mm
Plaka boyutu, H×V
900x900 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Hareketli-Sabit
İtici stroku
150 mm
Maksimum itici kuvveti
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Enjeksiyon stroku (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
4
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
8.7 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
270 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
8.85 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
8.85 | - t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişerek karar verme sürecinize yardımcı olabilir ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde etmenizi sağlayabilir.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Yüksek Performanslı Üretim: Daha Fazla Parça, Daha Az Enerji

Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne tedarik sağlayan Slovak üretici Služba Nitra, FANUC CNC enjeksiyon kalıplama makineleri ve yüksek performanslı endüstriyel robotlar aracılığıyla kapsamlı bir otomasyon süreciyle üretimini dönüştürmüştür. Montaj hatlarını ve kalıplama atölyesini modernize eden şirket, enerji tüketimini azaltıp hata oranlarını düşürürken verimliliği de önemli ölçüde artırmıştır. Sonuçta, önde gelen otomotiv OEM’lerini ve birinci kademe tedarikçileri destekleyen, son derece verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir üretim ortamı ortaya çıkmıştır.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.