Çok bileşenli enjeksiyon kalıplama için, çok yönlü ve entegrasyonu kolay dikey ve yatay enjeksiyon üniteleri ekleyerek ROBOSHOT'u kullanabilirsiniz. Bu gelişmiş kalıplama tekniği, üç farklı bileşeni aynı anda enjekte etmenizi sağlar. Bu ek enjeksiyon üniteleri, tek bir üretim çalışmasında iki veya üç farklı bileşenin enjekte edilmesini mümkün kılar. FANUC'un güçlü CNC'si ile çalışan enjeksiyon üniteleri, ROBOSHOT ile aynı düzeyde hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar.
Temel Avantajlar
Mevcut Enjeksiyon Üniteleri
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
FANUC CNC
FANUC'un CNC kontrolünün kanıtlanmış güvenilirliğinden yararlanan ünite, mevcut ROBOSHOT operasyonunuza sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tanıdık ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Kolay Entegre Edilebilir
İş akışınızda kesintileri en aza indiren ünite, mevcut ROBOSHOT hücrenize sorunsuz bir şekilde entegre olur ve makinenizin yan tarafına kolayca monte edilir.
Mevcut Enjeksiyon Üniteleri
Dikey enjeksiyon ünitesi (ROBOSHOT SI-20A)
Bu dikey enjeksiyon ünitesi, mevcut ROBOSHOT sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve birçok avantaj sunar. İki farklı ünite tipi, 100 ton ila 300 ton sıkıştırma kuvveti aralığındaki çok çeşitli ROBOSHOT modellerine uyum sağlar. Ünite, FANUC'un en yeni CNC'sini kullanarak hassas ve tutarlı yüksek kaliteli kalıplama sağlarken, yerden tasarruf sağlayan elektrik kabini tasarımı sayesinde kompakt bir ayak izi sunar. Ayrıca, ünitenin çalışma ekranı mevcut ROBOSHOT çalışma ekranına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tanıdık ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzü sunar. Ek olarak, üniteyi doğrudan ROBOSHOT 𝑖HMI'dan kontrol edebilir, böylece ayrı bir kontrol paneline gerek kalmaz.
Yatay enjeksiyon ünitesi (ROBOSHOT SI-300HA)
ROBOSHOT SI-300HA yatay enjeksiyon ünitesi, ROBOSHOT hücreniz için çok yönlü genişletme imkanı sunar. İlk kenetleme kuvveti (100 ton veya daha fazla) ne olursa olsun, mevcut makinenizin yan tarafına kolayca monte edilebilir. Bu ünite, mevcut kurulumunuzla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve daha da fazla esneklik için, döner masaları kontrol etmek üzere isteğe bağlı FANUC servo motorlar mevcuttur. SI-300HA, FANUC'un CNC kontrolünün kanıtlanmış güvenilirliğinden yararlanır ve farklı ROBOSHOT modelleri arasında değiştirilebilir olma avantajına sahiptir (makine üzerinde isteğe bağlı donanım değişiklikleri ile).
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.