Skip to main content
gönderildi 16.10.2023

Makine Endüstrisi için Çözümler

FANUC yenilikleri enerji maliyetlerini azaltır, dijitalleşmeyi destekler ve beceri eksikliklerini giderir.
EMO 2023. Heavy battery handling. M-1000iA

Mevcut küresel yatırım kısıtlamalarına rağmen, FANUC orta ve uzun vadede Avrupa dahil olmak üzere fabrika otomasyonu talebinde önemli bir artış beklemektedir. Hannover'de düzenlenen son EMO 2023 fuarında şirket, en son ürün ve çözümlerini sergileyerek, takım tezgahı üreticileri ve kullanıcılarının artan enerji maliyetleri, dijitalleşme ve beceri eksikliği gibi acil sorunları nasıl çözebileceğini gösterdi.

En önemli yenilikler arasında, halen geliştirme aşamasında olmasına rağmen EMO'da dünya prömiyerini yapan yeni CNC nesli yer aldı. Modern 𝑖HMI2 arayüzü ile donatılmış yeni FS500-𝑖A, önemli ölçüde daha yüksek performans, her türlü makine kinematiği desteği ve operatör için daha fazla netlik sunuyor. Kullanıcılar, yeni 𝛼𝑖-D tahrik sistemi sayesinde yaklaşık yüzde 10 enerji tasarrufu da elde edebiliyor. FANUC, mevcut FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus ve standart FS0𝑖-F Plus CNC çözümlerinin geliştirilmiş versiyonlarında bu avantajların çoğunu zaten uygulamıştır.

Dijitalleşme alanında FANUC, makine yazılımının geliştirilmesine ve üreticiye özel operatör kılavuzluğuna yardımcı olan dijital ikiz teknolojisi dahil olmak üzere birçok katma değerli çözüm sunmaktadır. Dijital ikiz teknolojisi, performansı optimize etmek, operasyonları kolaylaştırmak ve yeni konseptleri test etmek için de kullanılabilir. Tüm bunlar, hızlı uygulamayı desteklemek için sanal olarak ancak çok gerçekçi bir şekilde haritalanır.

FANUC'un yenilikçilik, eğitim, güvenilir ürünler ve hizmetlerin yanı sıra Avrupa'da 20'den fazla ofisi ve dünya çapında 260'tan fazla satış ve servis ağıyla sürdürdüğü çabaları meyvesini veriyor gibi görünüyor. Ghirardello, “Avrupa'da şu anda birçok müşterinin kendi pazarlarının dışına açılmak istediğini ve bizi global iş ortağı olarak seçtiğini görüyoruz” dedi. Ayrıca FANUC'un müşterileriyle yakın işbirliğini sürdüreceğini ve imalat endüstrisinin gelişmesi için yenilikçi çözümler geliştirme stratejisini devam ettireceğini de açıkladı.