M-1000iA model

Lift and manipulate heavy loads with more versatility

The M-1000iA is FANUC’s largest robot to feature a serial link mechanism, rather than the parallel link mechanism typical of most heavy payload robots. As a result, the M-1000iA gives a wider range of motion in both vertical and longitudinal directions. Moreover, a heavy payload rating, high wrist inertia and flip-over capability, make the M-1000iA perfect for all kind of heavy payload material handling applications (e.g. EV battery handling, lifter, etc.). Control comes courtesy of the latest R-30iB Plus, in addition to the conventional iPendant as a teaching device.

 

AXIS ROBOT

6

REACH

3253 mm

LOAD CAPACITY

1000 kg

Download Datasheet


Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші