CNC refrofit işlemleri: yeni bir FANUC kontrol sisteminin işleme makinenizin çalışma ömrünü uzatmasına izin verin

 

A Bir işleme makinesi, çoğu atölye katındaki en hayati ve maliyetli ekipman parçaları arasındadır; uzun yıllar boyunca yaşayabilirliğini sürdürmesi gereken önemli bir sermaye yatırımıdır. Eskiyen bir CNC sistemini yeni bir FANUC kontrolü ile yenilemek yalnızca uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makinenizin üretkenliğini, çalışma süresini, güvenilirliğini ve verimliliğini de artırır. Daha da önemlisi, FANUC çözümlerini kullanan bir CNC yenilemesi, gelişen müşteri gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olabilir..


Broşürü indirin

CNC retrofit nedir?

CNC retrofit, aşağıdaki bileşenlerin yükseltilmesini içerir:

  • Kontrol sistemi
  • Ekran birimi
  • Servo ve iş mili motorları Amplifikatörler
  • Kablolar
  • Operatör paneli dahil l/O üniteleri

CNC yenilemesi yeni bir makineden daha az maliyetlidir

İşleme makinenizi en son CNC teknolojileriyle yenilemek, genel performansını artırmak için genellikle en uygun maliyetli ve ekonomik olarak sürdürülebilir çözümdür. Özellikle aletle işleme, fikstür, donanım ve temeller gibi gizli maliyetler göz önüne alındığında, bir yenileme projesi yeni bir makineden önemli ölçüde daha az maliyetlidir. Ayrıca yeni makineler, operatörler ve bakım personeli için ek eğitim gerektirebilir.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

FANUC iHMI:

  • Tüm işleme makineleri için: Torna tezgahları, torna merkezleri, freze makineleri, işleme merkezleri, çok görevli makineler, transfer makineleri, taşlama makineleri, EDM makineleri, LASER, su jeti ve plazma kesme makineleri vb.
  • Kolayca özelleştirilebilir: Operatör hatalarını azaltmak, operatörün çalışmasını basitleştirmek, üretkenliği artırmak ve makine ve süreç kontrolünü kolaylaştırmak için FANUC PICTURE ile kendi ekranlarınızı ve döngülerinizi geliştirin.
  • Otomatikleştirmesi basit: QSSR (Robotizasyonun Hızlı ve Basit Başlatılması), CNC panelinden basit otomasyon sunar. QSSR G kodu özelliği, personelin robotları FANUC CNC aracılığıyla ISO standardı G kodu formatında kolayca programlamasına olanak tanır. Sonuç olarak, robotik programlama diline aşina olmayanların artık ek eğitime ihtiyacı yoktur: Yeni bir FANUC CNC, program yükleme ve indirme, parametreleri ayarlama, makine durumunu görüntüleme ve önleyici bakım stratejileri uygulama gibi birçok ağ işlevi sunar.
  • Harika bir iletişimci: Yeni bir FANUC CNC, program yükleme ve indirme, parametreleri ayarlama, makine durumunu görüntüleme ve önleyici bakım stratejileri uygulama gibi birçok ağ işlevi sunar.

İster mevcut bir FANUC CNC'yi ister alternatif bir CNC markasını değiştiriyor olun, uzman, özel, FANUC eğitimli uzman şirketler tüm yenileme projelerini üstlenir.

Yenileme uzmanlarımızla bugün konuşun!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN