FANUC, birçok makine tipine göre operatör arayüzleri oluşturmak için geniş bir ürün yelpazesi sunar. Modüler sistem ile tek dokunuşlu ekranlardan güvenlik klavyesi içeren 19" bilgisayar tabanlı ekranlı operatör panellerine kadar çok çeşitli operatör arayüzleri oluşturmak mümkündür.
Uygulamanız için doğru ekranı ve operatör panelini burada bulabilirsiniz:
- 8,4"- 15" arası standart ekranlar
- 10,4" - 21,5" arası endüstriyel panel bilgisayarlar
- Manüel Veri Girişi (MDI) cihazları / klavyeleri
- Çeşitli Makine Operatörü Paneli (MOP) türleri
- Taşınabilir operatör panelleri